Publier vos produits
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights

    Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights

    Traduit par Google,
      Les luminaires à disque conique HLC offrent une finition discrète et affleurante au plafond, avec une installation ultra-rapide par le dessous. Conçus pour les applications résidentielles à grand volume, ils se fixent directement sur les boîtes de jonction compatibles, sans clips ni plaques. La lentille à ouverture par rotation permet un accès rapide au sélecteur de température de couleur à 5 positions, simplifiant ainsi le choix de la couleur. Disponibles en lots économiques pour une installation simplifiée par les professionnels.
    Spécification
      • Round 4-inch and 6-inch low-profile tapered surface mount fixtures for residential downlighting
      • Ultra-fast below-the-ceiling installation in most standard/pancake 3O/4O (3-1/2"/4") junction boxes (mounting hardware included)
      • Twist-release lens with keyhole slots for quick install and easy CCT selection
      • 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K); 90+ CRI
      • Brightness (@3000K): 690 lm (4"), 970 lm (6")
      • Dimming: Dims to 10% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
      • Wet location listed for shower areas and covered outdoor spaces
      • AIR-TITE, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-hlc-tapered-surface-mount-led-disk-lights
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord