Publier vos produits
Lumark AP WPSQ25S

Lumark AP WPSQ25S

Traduit par Google,

La série d'appliques murales Lumark Wal-Pak allie un style architectural traditionnel à un éclairage haute performance et écoénergétique. Sa construction robuste en aluminium moulé sous pression, sa porte amovible à charnière, sa quincaillerie en acier inoxydable et son compartiment optique étanche et muni d'un joint d'étanchéité rendent le Wal-Pak quasiment insensible aux contaminants. Ce luminaire est idéal pour les zones où la lumière diffuse et l'éblouissement doivent être gérés efficacement, notamment pour l'éclairage des allées, des entrées de bâtiments, des rampes d'accès, des écoles, des tunnels, des escaliers et des quais de chargement.

Spécification
    • Rugged die-cast aluminum housing and door in bronze powder-coat paint
    • Impact resistant borosilicate prismatic glass hinged, removable door
    • Replaces up to 400W equivalent metal halide
    • Highly reflective anodized reflector provides optimized illumination
    • Captive, single-point stainless steel hardware closure point
    • Optional integral egress options and battery packs available
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-lumark-ap-wpsq25s
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsLumark
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers