Publier vos produits
McGraw-Edison Aluminum Poles

McGraw-Edison Aluminum Poles

Traduit par Google,
Les poteaux en aluminium sont fabriqués en alliages d'aluminium 6005-T6. Les bases maintiennent une épaisseur de paroi minimale de 0,125". Les arbres extrudés lisses ou cannelés sont fabriqués en aluminium 6063 et sont soudés sur la circonférence à la base. Boulons d'ancrage conformes à la norme ASTM A576. Les écrous, les rondelles et la partie filetée du boulon sont galvanisés à chaud. Les poteaux sont finis. dans un revêtement en poudre de polyester TGIC de qualité supérieure pour des caractéristiques supérieures de résistance aux intempéries.
Spécification
    • 6005-T6 aluminum alloy shaft
    • 356-T6 cast aluminum base plate with aluminum base cover
    • 8’-45’ mounting heights
    • Flush, internally reinforced hand hole assembly
    • Drilled or tenon mounting configurations
    • Twelve standard finish color options
    • Three and four bolt anchorage configurations
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-mcgraw-edison-aluminum-poles
  • Famille de produitsStreet and Roadway Lighting
  • Groupe de produitsMcGraw Edison Poles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Titre OmniClassLighting Poles