Metalux ProWrap Medium and Wide Commercial Wraparound
Traduit par Google,
La plateforme ProWrap est une gamme polyvalente de luminaires LED classiques enveloppants, adaptée à une vaste palette d'applications commerciales, scolaires, institutionnelles, de vente au détail et résidentielles. Ce luminaire de haute qualité offre 5 températures de couleur et 5 niveaux de flux lumineux, ainsi qu'une gradation universelle 120-277 V et 0-10 V jusqu'à 10 %. Son profil bas de 5 cm et son diffuseur à microprismes assurent un éclairage uniforme du plafond au sol. Fixable directement en surface ou en boîte de jonction, avec sortie pour conduit et alimentation par câble traversant, le ProWrap innovant allie un style classique et discret à une compatibilité avec les luminaires existants ou les espaces contemporains et ouverts.
Spécification
4FT Medium (8.8") and Wide (14.8") body steel housing
5 Lumen Select up to 8500 lumen and up to 142 lm/W
5 CCT Color Select - 3000/3500/4000/4500/5000K
Low-profile 2" high luminaire with polycarbonate lens
Classic wrap lens design delivers uniform ceiling to floor coverage
Conduit end and thru-wire feed surface mount luminaire
UNV (120-277V) operating range and 0-10V dimming
Available sensor and EBP options via late point assembly