Publier vos produits
Lumark NFFLD Night Falcon - Slipfitter

Lumark NFFLD Night Falcon - Slipfitter

Traduit par Google,
Le projecteur LED Night Falcon™ allie optique haute performance, gestion thermique supérieure et efficacité énergétique dans une solution économique. Compact et robuste, il intègre un compartiment driver séparé pour une dissipation thermique optimale, prolongeant ainsi la durée de vie du luminaire et des LED. Le luminaire Night Falcon utilise une optique de précision offrant une uniformité supérieure et un excellent éclairage pour l'application ciblée. Il est notamment utilisé pour l'éclairage de zones de sécurité, l'éclairage de façades de bâtiments, l'éclairage d'accentuation et de signalisation dans les applications commerciales et industrielles. Le luminaire Night Falcon est homologué UL/cUL pour les environnements humides et est certifié IP66 et résistant aux vibrations 3G.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-nffld-slipfitter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures