Publier vos produits
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D

    Portfolio LDRT4D

    Traduit par Google,

    Le downlight encastré rond de 4 pouces, à installation par le bas, offre des optiques interchangeables de précision à 6°, 8° et 10°-70° par incréments de 5°. Cela permet une diffusion lumineuse fluide avec un excellent contrôle et une faible ouverture lumineuse. Les luminaires sont disponibles avec une coupure à 45° ou des réflecteurs peu profonds avec un flux lumineux de 9 500 lumens. Un driver standard 0-10 V permet une gradation à 1 % et une multitude de drivers optionnels sont disponibles.

    Spécification
      • Interchangeable precise optics in 5° increments from 10°-70°
      • Remodel, Install from below
      • Lumens: 250-9500, 0-10V dimming down to 1%
      • 90, 97 or 98 CRI, 6 color temperatures, tunable white and dim to warm
      • Round spun aluminum with 45° cutoff or shallow die-cast reflector
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-portfolio-ldrt4d
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPortfolio™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers