SNLED est une gamme de réglettes LED linéaires offrant une efficacité énergétique et une polyvalence de contrôle exceptionnelles. Proposée en trois versions (base, lentille et réflecteur), la SNLED offre la flexibilité d'application d'une réglette traditionnelle avec les performances LED de pointe. Développée avec une gradation standard de 0 à 10 V jusqu'à 10 % (avec options de gradation à 1 %), Fifth Light™ et par paliers, cette gamme permet de réaliser des économies d'énergie encore plus importantes et constitue le choix idéal pour les applications linéaires. Sa petite taille en fait un choix idéal pour les applications architecturales de petite taille. La série SNLED est parfaitement adaptée aux applications commerciales, industrielles, de vente au détail et résidentielles. Les luminaires peuvent être utilisés pour l'éclairage général des zones de stockage/services, des corniches, des vitrines, des boutiques, des espaces de travail et dans les entrepôts pour les applications à hauts et bas niveaux.