Publier vos produits
Metalux SNX
Metalux SNX
Metalux SNX
Metalux SNX

    Metalux SNX

    Traduit par Google,
    La série Metalux SNX est une réglette commerciale à DEL entièrement configurable qui est un luminaire polyvalent, élégant et performant offert en trois versions (base et lentille). Le SNX offre une flexibilité d'application avec des lumens et un CCT sélectionnables, des performances jusqu'à 22 000 lumens, des distributions multiples et des capacités de capteur intégré et d'IoT sans fil qui répondent à la conformité locale et DLC. Ces caractéristiques rendent le SNX adapté à l'éclairage de zone générale, aux zones de stockage/utilitaires, aux criques, aux magasins, aux tâches, à l'éclairage de grande hauteur et de faible hauteur dans les applications commerciales, industrielles et de vente au détail.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-snx
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsMetalux™ striplight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-20
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine