Publier vos produits
Streetworks VERD Verdeon

Streetworks VERD Verdeon

Traduit par Google,
Le luminaire routier LED Verdeon est désormais disponible avec la nouvelle version LED Série C, une nouvelle optique Type I et une option standard pour une température de couleur de 2 700 K (IRC 80). Offrant désormais jusqu'à 20 000 lumens et 141 lumens par watt, il constitue une alternative idéale aux luminaires Cobrahead MH/HPS de 50 à 250 W et plus. Avec un faible coût initial et des économies d'énergie exceptionnelles, le luminaire Verdeon offre une lumière blanche et chaude, un rendu des couleurs exceptionnel et un éclairage uniforme de la chaussée. Grâce à sa construction simple et robuste, à ses fonctionnalités faciles à installer et à sa forme incurvée classique, le luminaire Verdeon offre des performances supérieures et un rapport qualité-prix imbattable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-street-streetworks-verdeon
  • Famille de produitsStreet and Roadway Lighting
  • Groupe de produitsStreetworks™ VERD
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-03-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord