Publier vos produits
Streetworks CRTK2 Caretaker
Streetworks CRTK2 Caretaker
Streetworks CRTK2 Caretaker
Streetworks CRTK2 Caretaker
Streetworks CRTK2 Caretaker

    Streetworks CRTK2 Caretaker

    Traduit par Google,

    Le luminaire LED Caretaker pour zones et voies publiques allie hautes performances, faible entretien et facilité d'installation dans un ensemble simple et extrêmement économique, conçu pour des années de fonctionnement sans souci. Le luminaire Caretaker est idéal pour l'éclairage de sécurité mural, l'éclairage public résidentiel, l'éclairage de périmètre, les parkings, les quais de chargement, les quais de bateaux, les voies d'accès et les sentiers.

    Les caractéristiques de conception standard du Caretaker comprennent une optique moulée avec précision conçue pour façonner la distribution, permettant une efficacité maximale et une couverture d'application. Le réceptacle de photocontrôle NEMA Twistlock à 3 ou 7 broches permet un fonctionnement automatique du crépuscule à l'aube pour des économies d'énergie maximales. Les fonctions d'installation et de maintenance faciles comprennent un ajusteur intégré pour un montage polyvalent sur le bras de tuyau et un accès simple à un seul point.

    Le Caretaker propose un certain nombre de choix de protection en option, notamment un écran anti-lumière vers le haut qui offre une conformité totale à la coupure pour éliminer la pollution lumineuse. Plusieurs options supplémentaires incluent un petit réfracteur en acrylique, un réfracteur ANSI/NEMA et des écrans décoratifs.

    Les LED à haut rendement fournissent jusqu'à 12 000 lumens et remplacent jusqu'à 250 W d'équivalents HID. Avec de multiples options allant des configurations de montage, des options de blindage et de protection contre les surtensions, à la construction robuste du boîtier moulé sous pression et à la longue durée de vie, le Caretaker peut satisfaire de nombreuses applications de sécurité et de voirie.

    Spécification
      • Die-cast housing for durability in security lighting applications
      • Replaces up to 250W equivalent HID
      • Pipe arm slipfitter for versatility in mounting configuration
      • Universal voltage operation: 120-277V 50/60Hz, Standard 0-10V dimming
      • Lumens: Up to 12,000, 7 lumen packages, Up to 154 lm/W
      • Optional field adjustable dimming control
      • Color temperatures: 4000K standard, optional 2700K, 3000K, 5000K CCT
      • Precision optic to shape the distribution for maximum area coverage
      • NEMA Twistlock photocontrol receptacle allows dusk-to-dawn operation
      • Energy and maintenance savings up to 89% compared to HID
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-streetworks-crtk2-caretaker-aea-roadway-luminaire
    • Famille de produitsStreet and Roadway Lighting
    • Groupe de produitsStreetworks CRTK2
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 23
    • Titre OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord