Publier vos produits
Streetworks USSL LED

Streetworks USSL LED

Traduit par Google,
Le luminaire LED USSL pour les zones, les sites et les chaussées combine performances optiques, efficacité énergétique et fiabilité à long terme dans une conception moderne avancée, en instance de brevet. Utilisant la dernière technologie LED, le luminaire USSL offre une uniformité inégalée résultant en un plus grand espacement des pôles. Un bras standard de montage polyvalent facilite l'installation pour les nouvelles installations et les rénovations. Avec des économies d'énergie supérieures à 85 %, le luminaire USSL remplace les luminaires aux halogénures métalliques de 150 à 1 000 W dans les applications d'éclairage général telles que les parkings, les allées, les routes et les zones de construction.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-ussl-led
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord