Publier vos produits
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile
Halo WXP Wall Pack Low Profile

    Halo WXP Wall Pack Low Profile

    Traduit par Google,
    Vous recherchez un pack mural moderne et abordable capable de gérer n'importe quel projet, grand ou petit ? Ne cherchez pas plus loin que le pack mural WXP. Ce design élégant et léger offre une gamme de fonctionnalités impressionnantes. Sa polyvalence en fait le choix parfait pour tout projet.
    Spécification
      • Available in two sizes, small and medium that fit exiting footprint
      • Small size is 4000 lumens and 4000K CCT
      • Medium sizes has 3 CCT Select (3000K, 4000K, & 5000K)
      • Medium Size come with 3 adjustable brightness settings (Low, Medium, High)
      • Auto on at dusk, off at dawn. Can switch to manual mode
      • Rugged die-cast aluminum housing in textured bronze finish
      • 50,000 hours of rated life
      • Low Glare and UV resistant glass lens
      • Safe for outdoor use in rain and snow, IP65 rating
      • Universal volt 120-277V, with 0-10V dimming
      • 5-year warranty
      • DLC LIsted
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-wxp-wall-pack-low-profile
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures