Publier vos produits
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight

    Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight

    Traduit par Google,

    Les downlights réglables sans canon HALO RA-DM se montent directement au plafond – aucun boîtier requis. Une excellente solution pour les rénovations et les nouvelles constructions. Le cardan réglable s'incline jusqu'à 35° et pivote à 360° et l'installation sous le plafond vous permet d'orienter la lumière là où vous le souhaitez. Idéal pour les applications d'éclairage mural, d'éclairage de travail ou de plafond incliné. Choisissez entre 5 températures de couleur, du blanc doux (2 700 K) à la lumière du jour (5 000 K), ou optez pour le réglage tamisé à chaud qui imite la lueur d'une bougie. Le RA-DM comprend des lumens sélectionnables, vous pouvez donc sélectionner votre luminosité préférée en fonction de la hauteur de votre plafond.

    Spécification
        • 4" and 6" available
        • Adjustable gimbal tilts up to 35° and rotates 360°
        • No housing or junction box required for installation
        • Installs in 1/2" to 1-1/4" thick ceilings
        • 6-Position Switch: 5-Color Field-SeleCCTable warm white to daylight (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K)
        • Selectable Lumens: 600/900 lms
        • Phase cut LE/TE dimming down to 5% (120V input) with compatible controls
        • Air-tite, IC-rated, damp rated, and ENERGY STAR® certified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.halo-ra-dm-baffle-adjustable-canless-led-downlight
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures