Publier vos produits
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel

    Metalux CGSB Service from Below Panel

    Traduit par Google,

    Le service ONGC par le dessous du panneau est une solution parfaite lorsque l'aspect esthétique d'un panneau entièrement lumineux est souhaité, mais qu'un accès pour l'entretien par le dessous du plafond est requis. L'ONGC est entièrement configurable, ce qui permet une flexibilité de conception en termes de niveaux d'éclairage, de températures de couleur, d'options de gradation jusqu'à 1 %, de systèmes de contrôle connectés, d'urgence et bien plus encore. De plus, l'ONGC tire parti d'une conception de boîtier adaptée à la plupart des espaces plénums, ce qui en fait une excellente solution pour les écoles de la maternelle à la 12e année, les espaces de soins de santé généraux comme les halls d'entrée, les couloirs et tout autre espace nécessitant une simple lentille d'essuyage avec accessibilité par le bas. L'ONGC offre la combinaison parfaite d'un panneau givré lisse avec la caractéristique d'une porte d'accès côté pièce pour répondre à tout service répondant aux exigences inférieures aux spécifications.

    Spécification
      • Smooth panel aesthetic with access from below to meet service requirements
      • Full service from below panel family with 2x2, 2x4, and 1x4 form factors
      • Visually comfortable uniform illumination with swing door accessibility
      • Highly configurable portfolio to meet a wide array of specifications
      • High lumen output capability up to 9,000 lumens
      • High performance efficacy up to 140 lumens per watt
      • 80CRI and 90CRI options in 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT
      • 0-10V dimming to 10% standard, 1% dimming available
      • Flexible – recessed, drywall, and surface mount
      • Integrated sensor options delivered with WaveLinx connected systems
    Spécifications techniques
    • Réference unique.metalux-cgsb-service-from-below-panel
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsMetalux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures