Publier vos produits
Coral Coralit Ultra Resistance
Coral Coralit Ultra Resistance
    Coral

    Coral Coralit Ultra Resistance

    Traduit par Google,

    Coral Coralit Ultra Resistance est un émail synthétique de haute performance qui offre une protection maximale et une FINITION PARFAITE lors de la protection et de l'embellissement des portes, fenêtres et portails extérieurs de la maison.

    Sa formule au silicone crée un film brillant de haute protection, qui préserve longtemps l'éclat et l'aspect neuf. Le résultat est une finition parfaite.

    La durabilité de Coralit est de 10 ans.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 75 m²; 3.2 l - up to 67 m²; 0.9 l - up to 19 m²; 0.8 l - up to 17 m²; 225 ml - up to 5 m²; 112.5 ml - 2 m² .

      Application surface recommendation: Woods & Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 2 hours. Between coats: 45 minutes. Final: 5 to 8 hours.

      Coats: 2 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-CORALIT-ULTRA-RESIST
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsEnamels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_79
    • Description de l'Uniclass 2015Solvent-based finishing coats
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique
    Bolivie
    Gambie
    Brésil
    Ghana
    Chili
    Paraguay
    Suriname