Coral Renew Bathrooms & Kitchen Ceilings est une peinture acrylique avec un excellent pouvoir couvrant qui peut être appliquée directement sur la moisissure, sans la nettoyer au préalable. Les murs restent longtemps exempts de moisissure.
Recommandé pour les murs intérieurs et les espaces extérieurs couverts, il présente une finition mate qui facilite les retouches et réduit les éclaboussures. En plus de sécher rapidement, il est inodore quatre heures après application et présente une bonne adhérence et résistance. Un gallon de 3,6 L permet de peindre jusqu'à 45 m² par couche.
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud | Afrique |
|---|---|
Bolivie | Gambie |
Brésil | Ghana |
Chili | |
Paraguay | |
Suriname |