Publier vos produits
FACHALETA MARGARITA BRILLANTE MULTICO CD
Corona

FACHALETA MARGARITA BRILLANTE MULTICO CD

Traduit par Google,
Multicolor Margarita est un produit à effet rustique avec des nuances contrastées de marron, gris et beige qui évoquent les reliefs de la pierre naturelle, mettant en valeur ses textures à la perfection. Produit avec faces différenciées (CD) et grâce à la technologie d'impression numérique, son design atteint clarté et réalisme, atteignant ainsi un haut degré de naturel qui le rend idéal pour recouvrir de manière décorative les façades de maisons, terrasses, patios, balcons, salles à manger ou salles de bains. , leur donnant un aspect très naturel et rustique. Vous pouvez choisir entre sa finition mate ou brillante et profiter de sa structure et de sa forme complètement irrégulières sur tous les côtés, qui assurent une connexion totale entre les pièces qui, avec la couleur suggérée de la buse, obtiendront une parfaite continuité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.425131791
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)239
  • Largeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalCéramique
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage