Publier vos produits
LISTON COOKING NEGRO CU
Corona

LISTON COOKING NEGRO CU

Traduit par Google,

La bande Cooking Corona pour la cuisine au format 15x45. Son design s'inspire d'une composition d'éléments de cuisine modernes sur un fond à l'aspect de relief géométrique. Sa palette de couleurs se compose de blancs, de noirs et de gammes de gris contrastant avec le rouge. Il a une continuité horizontale. Sa finition est brillante et s'enrichit de touches argentées.

Spécifications techniques
  • Réference unique.453761601
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-10-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalCéramique
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage