Publier vos produits
Cocina Oslo 1.50 Izquierda
Corona

Cocina Oslo 1.50 Izquierda

Traduit par Google,
Découvrez la nouvelle gamme de cuisines prêtes à assembler de Corona ! Il a mis à jour les conceptions qui offrent une solution complète pour faire de cet espace le plus accueillant de toute la maison. Il est fabriqué en mélamine MDP, ce qui le rend facile à nettoyer, résistant aux rayures et à l'abrasion. Il a des épaisseurs de 15 mm dans la structure, le fond et les portes, ce qui lui confère une plus grande fermeté et robustesse. \nIl a un compteur en acier inoxydable 304, calibre 22 et résistant aux chocs ; De plus, avec quatre stations-service et lave-vaisselle inclus. \nL'armoire supérieure dispose d'un module vaisselle, armoires et hotte, tandis que l'armoire inférieure dispose de trois armoires confortables et d'un tiroir pour les couverts. \nCette cuisine comprend des accessoires utiles qui aident à mieux organiser les espaces et donnent à la cuisine Corona un style moderne. Profitez de ses rails légers à extension complète et de ses poignées en aluminium de 128 cc. Parfait pour votre maison ! \n\n

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud