Publier vos produits
Piso PORCELANATO®-Capadocia Estr Cafe MT
Corona

Piso PORCELANATO®-Capadocia Estr Cafe MT

Traduit par Google,

"Contraste et force seraient les mots idéaux pour désigner le sol PORCELANATO - Cappadocia, inspiré du quartzite, de ses veines et de ses irrégularités parfaites. Ce magnifique revêtement nous montre la beauté de la nature qui s'exprime à travers ses 4 faces différenciées aux caractéristiques multi-tons. , finition mate et sa structure (surface gaufrée) qui complète la proposition. Dans cette version marron, la teinte foncée apporte de la personnalité et un air industriel sans perdre la gamme chromatique diversifiée typique de ce type de pierres.

Cappadocia café est un produit à lattes de 40x90 cm qui permet différents types d'installation : linéaire, décalée, Chevron, entre autres ; "Il est recommandé pour un usage commercial modéré et est Ultra-résistant aux chocs, aux rayures, aux taches et à l'humidité."

Spécifications techniques
  • Réference unique.907372761
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)900
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage