Publier vos produits
Ducha Vaal De 8 Pulgadas
Corona

Ducha Vaal De 8 Pulgadas

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,
Une douche qui offre un plus grand plaisir de l'eau, ainsi que des cascades qui procurent plus de tranquillité et de détente. Il a des designs aux lignes droites et contemporaines, mais il offre également une combinaison de formes rondes et carrées.\nFabriqué en matériau métallique (laiton) avec une plus grande durabilité, une résistance mécanique élevée et une résistance mécanique élevée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ducha_Vaal_De_8_Pulgadas
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsSencillo o Individual
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud