Publier vos produits
Griferia Lavamanos Instalacion Push Mesa
Corona

Griferia Lavamanos Instalacion Push Mesa

Traduit par Google,
• Robinet d'évier à poussoir anti-vandalisme\n• Consommation d'eau de 0,45 L à 1,9 L selon la cartouche.\n• Fermeture automatique temporisée entre 5 et 9 secondes.\n• Graduation du débit pour faciliter les 7 positions apporte la cartouche
Spécifications techniques
  • Réference unique.Griferia_Lavamanos_Instalacion_Push_Mesa
  • Famille de produitsTaps & Mixers
  • Groupe de produitsProd Institucionales
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud