Publier vos produits
Piso Juliana Con Gota Azul Cd
Corona
Archivé

Piso Juliana Con Gota Azul Cd

Piso Juliana Con Gota Azul Cd
Spécifications techniques
  • Réference unique.Piso_Juliana_Con_Gota_Azul_Cd
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsMarmolizado
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)338
  • Largeur (mm)338
  • Profondeur (mm)6.8
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Code UNSPSC30131704
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes