Publier vos produits
PROJECT Tablette Vitrée 60cm
Cosmic

PROJECT Tablette Vitrée 60cm

Tablette Vitrée 60cm. De la conjugaison des formes circulaires et carrées est née la versatilité et la fonctionnalité de tous ses éléments.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2510145
  • Famille de produitsPROJECT
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)20
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves
  • Code CSI MasterFormat 201410 56 17
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
  • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
  • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings