Publier vos produits
LED LIGHTING 80x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light
Cosmic

LED LIGHTING 80x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light

Traduit par Google,
Miroir double lumière led latéral avec lumière led inférieure (80x80x3,5 cm) 30w (220v) ip 44
Spécification
  • 30W (240V) IP 44
Spécifications techniques
  • Réference unique.2818204
  • Famille de produitsLED LIGHTING
  • Groupe de produitsMIRRORS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)35
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)8.75
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings