Publier vos produits
ARCHITECT Poignée Baignoire 30cm
Cosmic

ARCHITECT Poignée Baignoire 30cm

Poignée Baignoire 30cm. Beaucoup de pièces, qui se font remarquer par leur résistance, sont nées des formes architecturales. Une collection complète d'accessoires avec un design atemporel et élégant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2900210
  • Famille de produitsARCHITECT
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCRails
  • Code UNSPSC301031
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Description de l'Uniclass 2015Support rails
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17 21
  • Titre OmniClassBathtub Grab Bars
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie