Publier vos produits
FANCY Left Washbasin Without Trap 40cm
Cosmic

FANCY Left Washbasin Without Trap 40cm

Traduit par Google,

Lavabo gauche sans siphon (40x20x15 cm)

Spécification
  • There are two washbasin options: bright and matte finish. 

    01 - Glossy
    02 - Matte

    It possible to add a furniture with four finishes

Spécifications techniques
  • Réference unique.747xx0600
  • Famille de produitsFANCY
  • Groupe de produitsWASHBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalSurface solide
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)5.39
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings