Publier vos produits
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
    Cosmic

    MOD 100,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin

    Traduit par Google,
    Meuble de 100 cm avec un seul évier. Il a des caractéristiques imbattables puisque les tiroirs ont des séparateurs internes pour une meilleure organisation. Ils ont également une poignée intégrée et sont complètement retirés permettant une utilisation plus confortable. Les façades des meubles sont exemptes de poignées grâce au système d'ouverture Touch Latch Senso ® (Push-Open). De cette façon, les tiroirs peuvent être ouverts et fermés facilement, d'une seule touche et de manière amortie grâce aux guides d'extraction totale cachés Soft & Self Close. Le meuble est spacieux, avec une profondeur de 55 cm et une hauteur de 50 cm. Vous l'avez également disponible en largeur 60 et 80 cm. Toutes les options peuvent être combinées avec des modules auxiliaires de 40 cm avec une porte, ce qui élargira les possibilités de stockage. Fini en PVC blanc mat, vous l'avez également en Mocca et Noyer américain. Mod est une collection créée par Cosmic Studio pour les amoureux du confort dans la salle de bain puisque le meuble a une grande contenance intérieure. Cosmic est une marque spécialisée dans les accessoires et meubles de salle de bain design. L'innovation et l'expérience garantissent cette entreprise européenne. Cosmic est une marque spécialisée dans les accessoires et meubles de salle de bain design. L'innovation et l'expérience garantissent cette entreprise européenne. Pour le nettoyage utiliser de l'eau savonneuse, rincer abondamment à l'eau et enfin sécher avec un chiffon doux ou une peau de chamois. N'utilisez jamais de produits puissants contenant des acides, de l'eau de Javel ou des joints abrasifs.
    Spécification
    • 129- PVC matte white 200- Mocca PVC 201- PVC american walnut
    Spécifications techniques
    • Réference unique.748161803xxx
    • Famille de produitsMod
    • Groupe de produitsWashbasin unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireRésine naturelle
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks