Publier vos produits
AGUAplus 70 - 115 - 140
Cosmogas

AGUAplus 70 - 115 - 140

Traduit par Google,
Avantages du chauffe-gaz : - Rapport de modulation 1÷10 avec deux échangeurs de chaleur : meilleure efficacité et fonctionnement silencieux - Isolation de la chambre étanche - Dimensions compactes - Réservoir de 120 litres en acier inoxydable AISI 316L avec protection par tige de magnésium - Commande 0-10 V pour chaque chauffe-gaz ou pour le système en cascade (en option)
Spécification
  • Independent instantaneous condensing D.H.W. heater, with built-in storage tank, for indoor installation, type COSMOGAS AGUAPLUS. - R.V.C. water tubes heat exchangers made of AISI 316 Ti (Titanium) stainless steel, without weld joints with variable radial circulation. - Working pressure up to 6 bar. - Built-in insulated storage tank up to 120 litres. - Water heater layout: vertical 1815 mm, floor dimensions 600 x 700 mm. - Efficiency at 100% full load = 97%. - Efficiency at minimum heat output = 106%. - Forced draught and sealed chamber or open chamber. - Patented air/gas ratio and combustion control. - Ecologic total modulation premix burner made of metal fibre. - II2H3P category (natural or LP gas operation). - Turndown ratio = 1:10 - Compliant with class 5, the most eco-friendly, of the UNI EN 297 and UNI EN 483 standards (low emissions of nitrogen oxides (NOx) = 15 p.p.m. carbon monoxide (CO) = 15 p.p.m.). - Electronic ignition and ionization flame control. - Electronic modulating fan, total modulation of the flame and P.I.D. temperature control. - Modulating pneumatic gas valve. - Upper limit water and flue gas supply temperature switch. - Supply temperature range 20-80°C. - Antifreeze device. - Anti-smell siphon for condensate drain complete with flexible hose. - Water heater water pressure switch. - Water flow meter. - Drain cock. - Power supply = 230 V, 50 Hz. - Bipolar main power switch. - Electric protection rating = IP 20. - Visualization of supply, water heater, boiler temperature, autodiagnostic of all components and functions and PC serial connection for diagnostic. - Backlit digital display. - Remote control connection interface. - Black painted plate casing complete with window to access condensate acidity neutraliser (standard).
Spécifications techniques
  • Réference unique.Aguaplus-70-115-140
  • Famille de produitsGas heaters for commercial applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency condensing systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-12
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters