Publier vos produits
COTTO Kitchen faucet Aqua-Twins CT1109AN
COTTO Kitchen faucet Aqua-Twins CT1109AN

    COTTO Kitchen faucet Aqua-Twins CT1109AN

    Traduit par Google,

    COTTO Robinet de cuisine Aqua-Twins CT1109AN

    Vue du respect de l'environnement et améliore la qualité de vie : Circularité

    Attribut : Réduire la consommation d'eau / Contenu recyclable ou recyclé

    Message Communication pour le respect de l'environnement : Les robinets d'évier COTTO permettent d'économiser plus de 20% d'eau par rapport aux robinets d'évier classiques. Cela aide à réduire l'utilisation de plus de ressources en eau. Robinet pour laver la vaisselle Contient au moins 45% de matériaux recyclés.

    Date de début : 22/11/2019

    Date d'expiration : 22/11/2022

    Spécification
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COTTO_Kitchen_faucet_Aqua-Twins_CT1109AN
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)378
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

    Disponibilité de la région

    Asie