Publier vos produits
COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

Traduit par Google,
"- "HERCULES CURVE" Les toilettes monobloc, l'ingrédient du design moderne et confortable, sont livrées avec un super siège (taille confortable et courbe de confort) représentent la perfection pf majestueux et beau. - Le WC sans contact a été conçu pour l'hygiène, la commodité et sans tracas durée de vie, en évitant de toucher simplement en agitant pour le rinçage. Et inversement, en ayant le choix de remplacer le rinçage manuel lorsque la batterie est éteinte. - Super propre avec la technologie de rinçage V-Silent (seulement 4,8 Lpf.) - Taille supplémentaire pour votre confort maximum - Ultra Clean+ , Désactiver la croissance des bactéries à 99 % dans les 24 heures et une surface plus lisse"
Spécifications techniques
  • Réference unique.COTTO_One_piece_Toilets_Hercules_Curve_Touchless_C101987
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsOne piece
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)745
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)56.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette