Publier vos produits
COTTO Two piece toilet BEN C13442
COTTO Two piece toilet BEN C13442

    COTTO Two piece toilet BEN C13442

    Traduit par Google,

    COTTO Toilette deux pièces BEN C13442

    Vue du respect de l'environnement et améliore la qualité de vie : Circularité

    Attribut : Réduire la consommation d'eau

    Message Communication pour le respect de l'environnement : Toilette deux pièces Dual Flush COTTO 3/4,5 litres, permet de réduire la consommation d'eau de 25% (par rapport aux toilettes Dual Flush classiques qui consomment 3/6 litres d'eau).

    La toilette deux pièces Dual Flush COTTO 2,5/4 litres réduit la consommation d'eau de 12% (par rapport aux toilettes Dual Flush conventionnelles qui utilisent 3/6 litres d'eau).

    Date de début : 18/03/2020

    Date d'expiration : 18/03/2023

    Spécification
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COTTO_Two_piece_toilet_BEN_C13442
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsTwo piece
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)770
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Asie