Publier vos produits
Sanitary Toilet Seats COTTO Vizio

Sanitary Toilet Seats COTTO Vizio

Traduit par Google,
Série VIZIO : La nouvelle définition du luxe intelligent, livrée avec des fonctions complètes et un design unique. Technologie exceptionnelle pour l'hygiène - Ouverture/fermeture automatique avec technologie micro-ondes (réponse rapide et haute précision) - Rinçage automatique avec « V-silent » seulement 6 Lpf. Puissant et moins de bruit. - Siège chaud et sécheur d'air chaud, 3 niveaux réglables pour plus de confort - Buse spéciale en acier inoxydable avec stérilisation UV - Revêtement avec Ultraclean+ de COTTO, désactive et tue les bactéries en surface en 24 heures - Plus hygiénique avec ION-Mist de COTTO, double protection par pulvérisation d'eau stérilisée - En cas de panne de courant, prévoir un rinçage manuel (l'eau continue d'alimenter le réservoir sans pompage) - Couleur blanc nacré semi-mat pour votre design unique - Avec télécommande - Veilleuse LED - Norme IPX4 (résistance à l'eau) pour votre plus grande sécurité
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sanitary_Toilet-Seats_COTTO_Vizio
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsOne piece
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)540
  • Largeur (mm)417
  • Profondeur (mm)745
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)46.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets