Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Insulated sill in porcelain

No d'article: Windowsill_Insulation-Cover-App_Davanzale-Coibentato-In-Gres-Porcellanato
Fabricant: Cover App
Famille de produits: Windowsill
Groupe de produits: Insulation
Date de publication: 2019-05-10
Numéro d'édition: 1
Type: Vitrine (modèle)
Télécharger (2)
Cover App, the patented sill, was created to eliminate the thermal bridge in the presence of marble windowsills, a crucial and difficult solution in the field of building cladding, in particular with a eifs.
The thermal bridge is removed applying Cover App on top of the existing sill.

There are many different colours to personalize your sill.


Materiau principal: Extruded polystyrene (XPS)
Materiau secondaire: Porcelain
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Windows - Other
Classification IFC: Window
Nom UNSPSC: Windows
Code UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Code: L3242
Uniclass 1.4 Description: Sills
Uniclass 2.0 Code: PR-80-77-28
Uniclass 2.0 Description: External Extension Sills
Uniclass 2015 Code: Pr_25_93_52_28
Uniclass 2015 Description: External extension sills
NBS Reference Code: 80-77-28
NBS Reference Description: External Extension Sills
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 46 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Stops, Stools, and Sills
Numéro OmniClass: 23-13 21 23 13
Titre OmniClass: Masonry Sills and Thresholds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Windows - Other

Nom Valeur
Material Polystyrene
Width 900

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés