Publier vos produits
Work platform: ALIMAK MC650
Work platform: ALIMAK MC650
    Cramo

    Work platform: ALIMAK MC650

    2.7 sur 5 étoiles2.7(7 Avis)
    Traduit par Google,

    PLATEFORME DE TRAVAIL <4000KG, Mât unique A-drive

    L'Alimak MC 650 est la plate-forme de travail sur mât la plus grande et la plus puissante d'Alimak. Conçu pour l'efficacité, le MC 650 offre une solution d'accès vertical de haute qualité pour les applications lourdes avec une longueur de 4,4 m à 19,4 m et des capacités de charge utile de 2 230 kg à 3 630 kg.

    Spécification
    • Specification.

      Deployment length - 4,9 M (Basic section)
      Deployment width - 4 M (Basic section)
      Cabin length - 4400 MM (Basic section)
      Cabin width - 1500 MM (Basic section)
      Max Lifting capacity - 3630 KG (Basic section)
      Max height - 100 M (With mast anchored)

      Spécifications techniques
      • Réference unique.ALIMAKMC650
      • Famille de produitsBuidling Hoists
      • Groupe de produitsWork platform
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-02
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Site de construction
      • Classification IFCObjet

      Disponibilité de la région

      L'Europe
      Suède

      Produits similaires