Publier vos produits
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
    Cramo

    Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500

    Traduit par Google,

    Grâce à son faible poids et sa taille compacte, il est facile de transporter un petit cintre sur le lieu de travail souhaité. La cabine est fournie avec des tuyaux de levage et des trous traversants dans les pieds de support. De cette façon, il peut être facilement déchargé à la fois avec une grue élévatrice mobile et un camion. Le réservoir fait au total 500L et conserve donc une bonne contenance. Sinon, un bidon plastique de 25l pour l'eau alimente l'utilité de l'évier lui-même.

    Spécification
    • Length x Width x Height (mm) - 1450 x 1450 x 2615
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARNPROASTC500
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsToilets Emulsion
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-28
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Site de construction
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe