MÉLANGEUR FORCÉ MONOPHASÉ 230 V <150 LITRES
Le Baron M80 est un mélangeur à action forcée puissant et efficace. Le M80 atteint une qualité de mélange optimale de tous les matériaux, qu'il s'agisse de béton humide ou de matériaux de chape. Une conception conviviale et un équilibre parfait garantissent une manipulation sûre et pratique. Avec un surplus de puissance et un moteur pratiquement silencieux, le Baron M80 est dans une classe à part. Il a des rouleaux pour un chargement facile et sûr, une poignée de conduite ergonomiquement correcte, un relais secteur manuel avec protection contre les sous-tensions, une étagère à seau actionnée au pied, une construction de châssis solide et renforcée en croix, un interrupteur d'arrêt d'urgence arrête le moteur lorsque le couvercle est ouvert, le boulon de positionnement sécurise le couvercle, les engrenages et moteurs sans entretien et la tête de mixage facile à retirer. Toutes les pièces électriques sont solidement logées, protégées contre les collisions.