Publier vos produits
Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A60BTB
Cramo

Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A60BTB

Traduit par Google,
Une déshumidification à condensation 60BTB est une méthode de déshumidification économe en énergie car la plupart de l'énergie est renvoyée sous forme de chaleur. La conception a fait ses preuves et est extrêmement fiable et facile à entretenir. Dégivrage à gaz chaud pour une capacité de déshumidification élevée même à basse température. En standard équipé d'un enrouleur de câble, de 2 roulettes et d'un châssis. L'eau de condensation est collectée dans un récipient avec un indicateur de niveau ou l'eau peut être évacuée à l'aide d'un raccord de tuyau.
Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 500 x 507 x 980
Spécifications techniques
  • Réference unique.ELBJORNA60BTB
  • Famille de produitsHeaters - Ventilation
  • Groupe de produitsDehumidification Plant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet