Publier vos produits
Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF100HWI
Cramo

Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF100HWI

Traduit par Google,
De par sa grande capacité allant jusqu'à 100kW et un débit d'air de 6000m3, il est capable de couvrir de gros volumes tout en étant excellent pour le raccordement au conduit de ventilation permanent. Afin de renforcer cela, la machine a été équipée de filtres à manches M5 qui offrent une meilleure qualité aux besoins. Grâce aux filtres et à la possibilité de contrôler le flux d'air, vous pouvez désormais contrôler le processus de manière plus simple et plus efficace. Le temps de fonctionnement des filtres sera maintenant d'environ 7-8V dans l'environnement normal du bâtiment. Le protège-filtre garantit que vous changez les filtres à temps pour une performance maximale de la machine. La conception a une dimension de largeur qui lui permet d'être transportée à travers des portes standard 90, ce qui est un avantage majeur dans les étapes finales des projets. La sortie d'air a une dimension standardisée de 400 mm et le distributeur textile nouvellement développé optimise les longueurs de projection et assure une diffusion de 360 degrés. Avec le thermostat d'ambiance intégré, vous pouvez facilement obtenir la température ambiante souhaitée.
Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 600 x 565 x 1260
Spécifications techniques
  • Réference unique.ELBJORNTF100HWI
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet