Publier vos produits
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF18EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF18EL

Traduit par Google,
TF 18EL - Convient pour des surfaces jusqu'à 350 m2. Le distributeur d'air gonflable en tissu encastré dans la machine et équipé d'une spirale intérieure en acier pour une durabilité verticale, le distributeur de tissu dispose de six sorties d'air de 95 mm et peut être utilisé avec du tissu supplémentaire. La température est contrôlée pour fonctionner aux paramètres régulés min et max. La conception simple facilite le remplacement rapide et facile du filtre. La poignée de transport est équipée d'une isolation de protection. La machine est marquée S, classée comme appareil de chauffage et déclarée CE. Le TF18 est conçu pour couvrir une surface de 350 m2 ou 1225 m3, de -13 °C à l'extérieur à 15-18 °C à l'intérieur, avec des murs normalement isolés dans le bâtiment avec une hauteur de plafond typique d'environ 3 m.
Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 600 x 565 x 1260
Spécifications techniques
  • Réference unique.ELBJORNTF18EL
  • Famille de produitsHeaters - Ventilation
  • Groupe de produitsHeaters Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet