Publier vos produits
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO

    Traduit par Google,

    NACELLE TÉLESCOPIQUE DIESEL < 28 M

    Mouvements fluides et précis. Haulotte Stop Emission System qui régule le temps de fonctionnement du moteur, réduisant la consommation de carburant, la pollution et le bruit.


      Spécification
        • LENGTH: 13050 MM
        • WIDTH: 2480 MM
        • HEIGHT: 2850 MM
        • WEIGHT: 18100 KG
        • PLATFORM HEIGHT MAX: 25.6 M
        • LIFTING CAPACITY MAX: 350 KG
        • HORIZONTAL OUTREACH: 23.8 M
        • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
      Spécifications techniques
      • Réference unique.HAULOTTEHT28RTJPRO
      • Famille de produitsBoomlifts Telescopic
      • Groupe de produitsBoomlifts Telescopic
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-06-22
      • Numéro d'édition1
      Liens
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
      • Classification IFCObjet