Publier vos produits
Vertical Mast lifts: JLG - PECOLIFT
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - PECOLIFT

Traduit par Google,

Poussée de levage de mât vertical autour de ≤ 3 m

Spécification
    • LENGTH: 985 MM
    • WIDTH: 700 MM
    • HEIGHT: 1550 MM
    • WEIGHT: 180 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 1.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 150 KG
Spécifications techniques
  • Réference unique.JLGPECOLIFT
  • Famille de produitsScissor and Vertical mast Lifts
  • Groupe de produitsVertical Mast lifts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-30
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet