Publier vos produits
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L

Traduit par Google,

ÉLÉVATEUR À MÂT VERTICAL ÉLECTRIQUE ≤9M AVEC JIB

Spécification
    • LENGTH: 2820 MM
    • WIDTH: 990 MM
    • HEIGHT: 1990 MM
    • WEIGHT: 2600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 8.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH MAX: 3.38 M
Spécifications techniques
  • Réference unique.JLGTOUCAN10EL
  • Famille de produitsScissor and Vertical mast Lifts
  • Groupe de produitsVertical Mast lifts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-14
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe