Publier vos produits
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E
    Cramo

    Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E

    Traduit par Google,

    ÉLÉVATEUR À MÂT VERTICAL ÉLECTRIQUE ≤12M AVEC JIB

    Spécification
      • LENGTH: 3650 MM
      • WIDTH: 1200 MM
      • HEIGHT: 1990 MM
      • WEIGHT: 4300 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 9.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 5.1 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.JLGTOUCAN12E
    • Famille de produitsScissor and Vertical mast Lifts
    • Groupe de produitsVertical Mast lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-11
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet