Publier vos produits
Boomlifts Articulated Electric: MANITOU - 200ATJE
Cramo

Boomlifts Articulated Electric: MANITOU - 200ATJE

Traduit par Google,

NACELLE ARTICULEE ELEC. TERRAIN ACCIDENTÉ ≤19M

Spécification
    • LENGTH: 8340 MM
    • WIDTH: 2320 MM
    • HEIGHT: 2450 MM
    • WEIGHT: 7100 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 18 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 11.57 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Spécifications techniques
  • Réference unique.MANITOU200ATJE
  • Famille de produitsBoomlifts Articulated
  • Groupe de produitsBoomlifts Articulated Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-14
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe