Publier vos produits
Heaters LPG: REMKO - PGT100
Cramo

Heaters LPG: REMKO - PGT100

Traduit par Google,
Chauffage ponctuel rapide pour une utilisation intérieure et extérieure. Les systèmes de chauffage de la série REMKO PGT sont conçus pour une utilisation sans problème, fiable et polyvalente. Pour les artisans sur les chantiers de construction, les ouvriers aux postes de travail dans les halls d'usine bien ventilés, les agriculteurs et les jardiniers. Sans pertes de gaz d'échappement, ces appareils peuvent être utilisés partout où un chauffage ponctuel rapide à l'extérieur ou une chaleur efficace et immédiate dans des pièces fermées mais bien ventilées est souhaitée. Que ce soit dans des étables bien ventilées, des hangars à matériel ou des serres, leur mobilité les rend pratique et universel. Les systèmes de chauffage sont livrés prêts à être assemblés. Ils sont prêts à fonctionner après raccordement au réseau 230 volts ac et à des bouteilles de gaz propane pour des économies d'énergie, les appareils peuvent être livrés en version automatique avec un thermostat d'ambiance prêt à être assemblé.
Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 1060 x 435 x 620
Spécifications techniques
  • Réference unique.REMKOPGT100
  • Famille de produitsHeaters - Ventilation
  • Groupe de produitsHeaters LPG
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet