Publier vos produits
Ventilation Fans: VORTEX - F174
Cramo

Ventilation Fans: VORTEX - F174

Traduit par Google,

VENTILATEUR D'AÉRATION, ≤4000 M3/H

L'assèchement des zones confinées et difficiles d'accès est un défi pour tout professionnel de la restauration après dégâts des eaux. Heureusement, cela n'a plus à être avec Vortex Axial Fan. Ce ventilateur haute puissance ventile les espaces confinés et propulse l'air dans de grands espaces ouverts pour faciliter le processus de séchage. Il peut être utilisé avec ou sans conduits dans une variété d'applications de ventilation et de séchage, y compris l'assainissement des inondations, les nouvelles constructions, les rénovations, les applications de conciergerie et le nettoyage des tapis/tissus d'ameublement.

Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 400 x 480 x 490

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 750W
    • Max flow - 3600m³/h

Spécifications techniques
  • Réference unique.VORTEXF174
  • Famille de produitsHeaters - Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Fans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet