Publier vos produits
DM-MD8X8-CPU3-RPS - 8x8 DigitalMedia™ Switcher with Redundant Power Supplies
DM-MD8X8-CPU3-RPS - 8x8 DigitalMedia™ Switcher with Redundant Power Supplies
DM-MD8X8-CPU3-RPS - 8x8 DigitalMedia™ Switcher with Redundant Power Supplies

    DM-MD8X8-CPU3-RPS - 8x8 DigitalMedia™ Switcher with Redundant Power Supplies

    Traduit par Google,

    Le DM-MD8X8-CPU3-RPS offre une solution avancée de routage de signal AV 4K60 4:4:4 pour fournir la base d'un système DigitalMedia™ complet. Le DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS offre une commutation ultra rapide et une distribution sans perte des signaux HDMI® et autres pour prendre en charge les lecteurs multimédias numériques, les récepteurs HDTV, les ordinateurs, les caméras et les dispositifs d'affichage. Le DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS est une version améliorée du DM‑MD8X8‑CPU3 avec deux alimentations redondantes intégrées.

    Le DM-MD8X8-CPU3-RPS est configurable pour gérer jusqu'à des sources AV. Les sorties sont configurables pour fournir jusqu'à huit sorties DM, HDBaseT® et/ou HDMI, ou jusqu'à quatre sorties de diffusion H.264, dans un seul châssis.1 Basé sur la plate-forme 3‑Series®, le DM‑MD8X8‑ CPU3‑RPS offre une sécurité de niveau entreprise.

    La mise en réseau Ethernet intégrée et la distribution USB offrent une solution de connectivité complète associée à la commande Crestron®2 intégrée pour gérer les écrans et les autres appareils de la salle sans aucun câblage supplémentaire. Des outils conviviaux d'utilisation, de configuration et de dépannage sont fournis via le panneau avant du DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS ou via le logiciel Crestron Toolbox™, pour permettre une configuration facile. Une interface de navigateur Web est également fournie.


    Ultra HD 4K
    Le DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS est conçu pour répondre aux exigences de bande passante extrêmes pour la gestion des signaux vidéo 4K et Ultra HD. La prise en charge de la vidéo 4K garantit également la prise en charge de la dernière génération d'ordinateurs et de moniteurs avec des résolutions natives au-delà de 1080p et WUXGA.4

    Technologie DigitalMedia 8G+®
    Le DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS offre une prise en charge complète des appareils Crestron DigitalMedia 8G+ ainsi que des produits DM CAT 8,10 et DM Fiber 9,10 de première génération, vous permettant de profiter de la dernière technologie Crestron DigitalMedia 8G+.

    Un système DigitalMedia 8G+ gère les signaux vidéo haute résolution et peut distribuer simultanément des signaux de son surround stéréo et multicanaux prenant en charge les formats audio 7.1 à haut débit ainsi que le PCM linéaire non compressé. Les signaux sont transportés sur un câble à paire torsadée de type CAT ou un brin de fibre multimode ou monomode.

    Certifié HDBaseT®
    Grâce à la technologie DigitalMedia 8G+®, le DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS peut être connecté directement à un appareil compatible HDBaseT sans nécessiter d'émetteur ou de récepteur DM.

    Diffusion H.264
    La capacité d'entrée de diffusion en continu du DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS permet aux caméras IP et autres sources encodées H.264 d'être distribuées via DigitalMedia aux côtés de HDMI et d'autres sources non diffusées. Il permet également de relier les commutateurs DM pour un routage simplifié du contenu HD entre les bâtiments et les bureaux mondiaux. La diffusion à grande échelle vers des ordinateurs et des appareils mobiles peut être facilitée par l'intégration à un système de diffusion multimédia tel qu'un système multimédia Wowza® ou Kaltura®.

    Port LAN CONTENU intégré
    Toute entrée ou sortie de streaming peut être configurée pour diffuser via le port CONTENT LAN ou LAN du commutateur DM ou via un port CONTENT LAN dédié d'une carte d'entrée ou de sortie de la série DMC. Le contrôle et le contenu peuvent être combinés sur un seul réseau ou peuvent être isolés sur des réseaux séparés.

    Architecture modulaire
    Le DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS présente une architecture modulaire avec 8 emplacements de carte d'entrée et 4 emplacements de carte de sortie double. Une large sélection de cartes d'entrée est proposée pour prendre en charge une gamme complète de types de signaux AV numériques et analogiques, comme spécifié dans le tableau de spécifications suivant.

    Extension de sortie
    Une sortie d'intercommunication HDMI est fournie sur chaque carte d'entrée pour permettre aux entrées de jusqu'à cinq commutateurs DM d'être connectées en guirlande, permettant la configuration de très grands systèmes de distribution avec de nombreuses sorties. En utilisant cinq sélecteurs DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS, par exemple, il est possible de prendre en charge jusqu'à 40 sorties distinctes.

    Technologie QuickSwitch HD™
    Les signaux multimédias numériques sont généralement cryptés pour se protéger contre la visualisation non autorisée. Après avoir authentifié les écrans ou les processeurs de signal, un appareil source doit émettre une clé avant de délivrer un signal de sortie. La technologie Crestron QuickSwitch HD gère ces touches pour assurer une commutation rapide et fiable et une immunité aux coupures de courant.

    REMARQUE : La technologie QuickSwitch HD nécessite l'utilisation d'une sortie HDMI de mise à l'échelle, qui est disponible sur les appareils DigitalMedia™ tels que le DM‑RMC‑4KZ‑SCALER‑C et le DMC‑4KZ‑HDO.

    Technologie Auto‑Locking®
    La technologie Crestron Auto‑Locking permet une commutation de signal ultra rapide en configurant instantanément chaque appareil dans le chemin du signal dès que le signal atteint le premier appareil. La technologie de verrouillage automatique élimine pratiquement tout écart notable lors de la commutation.

    Gestion des formats EDID
    La technologie DigitalMedia gère l'EDID (Extended Display Identification Data) que les appareils utilisent pour communiquer afin d'éliminer les conflits qui peuvent survenir lorsqu'une source est acheminée vers plusieurs écrans ou composants audio. Via le logiciel Crestron Toolbox, les capacités de format et de résolution de chaque appareil peuvent être évaluées, permettant à l'installateur de configurer correctement EDID.

    Un scaler pour chaque écran
    L'installation de certaines cartes de sortie dans le DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS ou la connexion d'un récepteur DM avec des scalers HD et 4k intégrés au DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS permet une mise à l'échelle haute performance. Des scalers indépendants placés sur chaque dispositif d'affichage permettent l'acheminement de plusieurs sources vers de nombreux dispositifs d'affichage différents.13 L'approche du scaler distribué garantit une image optimale sur chaque écran et permet de visualiser une source informatique haute résolution sur n'importe quel écran du bâtiment.

    Routage audio polyvalent
    HDMI est la clé de la gestion des formats de son surround 7.1 tels que Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® et DTS HD Master Audio™. Pour partager ces sources audio avec plusieurs zones audio, le DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS permet la distribution simultanée de son surround multicanal et de signaux stéréo à deux canaux à partir de la même source HDMI.

    Le signal stéréo numérique est converti en analogique pour permettre le partage via un système audio multiroom Sonnex® ou tout autre système de distribution audio. Le DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS permet également aux processeurs de son surround et aux amplificateurs d'être situés au centre plutôt qu'à l'emplacement de l'écran via des sorties HDMI locales en option.

    Commutateur Ethernet intégré
    Le DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS comprend un commutateur Ethernet intégré avec un port LAN Gigabit. En plus de transporter la vidéo et l'audio numériques, un système DigitalMedia peut également étendre la sortie Ethernet 100 à chaque écran et appareil source via certains récepteurs et émetteurs DM, offrant une connectivité haut débit pour tout appareil de salle nécessitant une connexion LAN. Ethernet est également utilisé en interne par le bus de contrôle Crestron pour gérer les appareils DM du système et fournir un contrôle d'affichage dans chaque pièce.

    Mode réseau privé
    Pour rationaliser sa mise en œuvre sur un réseau local d'entreprise ou universitaire, le DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS utilise le mode réseau privé pour fournir une connexion à point unique pour l'ensemble du système. En utilisant le mode réseau privé, le DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS nécessite une seule adresse IP pour l'ensemble du réseau DM.

    Routage des signaux USB

    Le DM-MD8X8-CPU3-RPS prend en charge le routage du signal USB HID (Human Interface Device) afin qu'un clavier et/ou une souris compatible USB HID puisse fournir un contrôle local pour les appareils situés à d'autres emplacements.16 La connectivité USB HID est fournie via certains récepteurs DM, émetteurs et cartes d'entrée. Connectez un module hôte USB over Ethernet Extender (USB-EXT-DM-LOCAL12) à un hôte avec lequel vous souhaitez communiquer et installez un module d'appareil (USB-EXT-DM-REMOTE12) à chaque emplacement d'affichage pour connecter des claviers, jeux contrôleurs, souris ou autres appareils.


    Contrôle de périphérique intégré CEC
    Grâce à sa connexion au système de contrôle, le DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS fournit une passerelle pour contrôler de nombreux appareils directement via leurs connexions HDMI ou HDBaseT, éliminant potentiellement le besoin de câbles de contrôle dédiés ou d'émetteurs IR.13

    Contrôle du navigateur Web
    Le DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS comprend également un serveur Web intégré qui permet d'effectuer des fonctions telles que la configuration Ethernet, le routage et les mises à niveau du micrologiciel.3

    Alimentations redondantes
    Le DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS offre une fiabilité accrue grâce à deux alimentations redondantes longue durée. Dans le cas peu probable d'un défaut avec l'une des alimentations (indiqué par une LED rouge clignotante), le DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS continuera à fonctionner sur une seule alimentation. Des LED vertes individuelles indiquent que les alimentations fonctionnent sans défaut. Les alimentations peuvent également être surveillées à distance via le logiciel Crestron Fusion® ou n'importe quel écran tactile du système de contrôle.

    Spécification
    • Key Features

      • Delivers a unified HD signal distribution solution incorporating both point-to-point wired and IP streaming technologies
      •  Provides lossless HD AV signal routing over twisted pair copper wire or fiber
      •  Integrates video, audio, networking, and control over one wire or fiber strand
      •  Enables high-performance H.264 streaming from any input source up to 1080p or WUXGA
      •  Provides a built‑in CONTENT LAN port for streaming
      •  Affords full matrix switching with ultra high 12.5 Gbps backplane data rate
      • Handles HDMI® devices with Deep Color, 3D, 4K, and high‑bitrate 7.1 encoded audio
      •  HDBaseT® Certified device – Enables direct connection to other HDBaseT certified equipment
      • HDCP 2.2 compliant via 4K input and output cards
      • Distributes Full HD 1080p, Ultra HD, and 4K signals via DM 8G+® and HDBaseT connectivity
      • Distributes 1080p and WUXGA signals over via DM 8G® Fiber or via DM 8G® SM Fiber
      •  Allows streaming of 1080p signals over an IP network with no distance limitations
      • Supports first‑generation DM® CAT and DM® Fiber products
      •  Configurable with up to eight DM, HDBaseT, and/or HDMI outputs
      • Configurable with up to four streaming outputs
      •  Easy output expansion using multiple DM switchers
      •  Modular inputs support a complete range of digital, analog, and streaming signal types
      •  QuickSwitch HD™ technology manages HDCP keys for fast, reliable switching
      •  Auto-Locking® technology achieves rapid switching between disparate sources
      •  Performs automatic AV signal format management via EDID
      •  Enables device control via CEC
      •  Allows independent scaling for every display through select output cards and DM receivers
      •  Distributes and routes USB HID mouse and keyboard signals
      •  Allows full audio and USB breakaway switching
      •  Supports analog audio embedding and de‑embedding
      •  Includes integrated Ethernet switch with Gigabit LAN port
      •  Private Network Mode – requires just one IP address for the complete DM system
      •  Secure access through full user/group management or Active Directory® credential management integration
      •  Hardware level security using 802.1X authentication
      •  TLS, SSL, SSH, and SFTP network security protocols
      • Includes a built‑in web server
      • 4‑space 19 in. (483 mm) rack‑mountable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DM-MD8X8-CPU3-RPS-switcher
    • Famille de produitsVideo
    • Groupe de produitsDigitalMedia Modular Matrix
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-37 23 00
    • Titre OmniClassTelecommunications Equipment