Le HZ2-KPEX est un clavier Horizon® 2 qui permet un contrôle réseau sans fil infiNET EX® de l'éclairage, de l'ombrage, de l'audio et d'autres équipements dans toute une maison. Sa conception s'adapte à toute la gamme de gradateurs, interrupteurs et claviers Horizon, ce qui en fait un excellent ajout aux installations nouvelles ou rénovées.
La gravure par défaut sur un ensemble de cinq boutons-poussoirs (style 1) est fournie avec le HZ2‑KPEX-A, le HZ2‑KPEX-W et le HZ2‑KPEX-B. La gravure par défaut comprend un simple point pour fournir un retour d'information et indiquer où le bouton peut être enfoncé.
Clavier intégré
Prenant en charge jusqu'à cinq boutons dans six configurations de boutons disponibles, le HZ2‑KPEX est configurable pour une variété d'applications. L'appareil étant connecté au réseau Crestron®, il peut fonctionner comme un clavier pour déclencher des actions à distance.
Gravure de boutons
Une gravure personnalisée gravée au laser est utilisée pour identifier la fonctionnalité de chaque bouton de l'ensemble de boutons. Lorsqu'un modèle gravé personnalisé est commandé, l'ensemble de boutons gravés est installé sur l'appareil avant son expédition. Créez des fichiers de gravure à l'aide d'Impress, de l'application Crestron Home Setup, du configurateur en ligne Crestron Home ou de D3Pro. Si nécessaire, la gravure personnalisée peut être modifiée jusqu'au traitement de la commande en envoyant un e-mail à commandes@crestron.com avec le fichier de gravure.
Si la gravure ou l'assemblage du bouton n'a pas été finalisé avant la passation d'une commande, les gravures par défaut peuvent être remplacées par des gravures personnalisées en envoyant un fichier de gravure à commandes@crestron.com avant l'expédition de la commande. Si la commande de gravure mise à jour conserve les mêmes types et quantités de produits que la commande originale, elle sera traitée dans l'ordre dans lequel elle a été initialement reçue.
Pour commander des gravures de remplacement, reportez-vous à la page produit de l'ensemble de boutons GRAVÉS HZ2-BTNS.
Les ensembles de boutons sans gravures (modèles BLANK) sont disponibles séparément et peuvent être utilisés tels quels ou gravés sur mesure par un graveur tiers.
Remarque : Les appareils commandés avec une gravure personnalisée (modèles GRAVÉS) sont fournis avec l'ensemble bouton indiqué sur la commande de gravure. L'ensemble de boutons est installé avant l'expédition et remplace l'ensemble de boutons par défaut par une gravure par défaut.
Boutons rétroéclairés multicolores
Les boutons gravés sont éclairés à l’aide du rétroéclairage LED RVB de l’appareil. Chaque bouton peut se voir attribuer un rétroéclairage de couleur personnalisé. Le rétroéclairage LED fournit un retour d'information en changeant l'intensité, en changeant la couleur ou en clignotant pour indiquer qu'une action est en cours.
Le thème de couleurs local définit les couleurs de tous les boutons de l'appareil. En plus du thème de couleur local, chaque bouton peut se voir attribuer un thème de couleur alternatif. Treize thèmes de couleurs locaux sont disponibles, notamment le blanc accordable (la valeur par défaut est le blanc chaud), le blanc neutre, le blanc froid et une variété de couleurs courantes. Le thème de couleurs local et les thèmes de couleurs alternatifs peuvent être modifiés par programme.
Extension multigroupe avec les façades Horizon 2
Installez jusqu'à quatre appareils Horizon® 2 côte à côte dans un boîtier électrique multigroupe américain avec une plaque frontale compatible série HZ2‑FP‑G. Lorsque plusieurs appareils sont installés dans une façade à 2, 3 ou 4 groupes, les boutons des appareils sont alignés pour former une surface de commande continue.
Arbres de boutons remplaçables sur site
Les ensembles de boutons remplaçables sur site permettent de modifier la fonction de l'appareil ou de permettre au client d'utiliser le système avant de finaliser les gravures. L'ensemble de boutons peut être remplacé par l'une des six configurations d'ensemble de boutons HZ2-BTNS et est disponible avec une gravure personnalisée (modèles GRAVÉS) ou sans gravure (modèles VIERGES).
Les ensembles de boutons de la série HZ2-BTNS et les dispositifs HZ2‑KPEX sont disponibles dans les styles suivants :
Détecteur de lumière ambiante
Pour garantir une visibilité optimale dans des conditions d'éclairage variables, le rétroéclairage des boutons et l'intensité de l'indicateur s'ajustent automatiquement en fonction de la quantité de lumière ambiante dans la pièce.
Support mural standard
Les claviers Horizon sont conçus pour être installés dans un boîtier électrique mural standard, ce qui les rend parfaits pour une installation dans un boîtier multigroupe aux côtés d'autres appareils Horizon.
Communications infiNET EX
La technologie sans fil infiNET EX fournit des communications RF bidirectionnelles dans toute une structure résidentielle ou commerciale sans nécessiter de câblage de commande physique. Chaque appareil infiNET EX agit comme un extenseur en envoyant des signaux de commande à d'autres appareils infiNET EX à portée (environ 150 pieds (46 m) en intérieur) pour garantir la fiabilité et la stabilité.
L'appareil communique avec un système de contrôle via une passerelle sans fil Crestron (vendue séparément). Jusqu'à 100 appareils infiNET EX peuvent coexister sur un réseau sans fil.
Remarque : tout périphérique infiNET EX offrant une fonctionnalité d'extension étendra efficacement la portée du réseau sans fil au-delà de la portée initiale de la passerelle. Les appareils infiNET EX alimentés par batterie ne fournissent pas de fonctionnalité d'extension. Un module d'extension sans fil infiNET EX dédié est également disponible (CLW-EXPEX, vendu séparément).
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |