Publier vos produits
GLS-ODT-W-1200 - Dual-Technology Wall Mount Occupancy Sensor, 1200 Sq. Ft.

GLS-ODT-W-1200 - Dual-Technology Wall Mount Occupancy Sensor, 1200 Sq. Ft.

Traduit par Google,

Les capteurs Crestron Green Light® offrent une solution puissante et rentable pour réduire les coûts énergétiques et améliorer la fonctionnalité des systèmes d'éclairage et environnementaux. Le GLS-ODT-W-1200 est un capteur de présence à montage mural ou au plafond conçu pour des zones jusqu'à 1200 pieds carrés pour détecter quand la pièce est occupée. La détection de mouvement auto-adaptative avancée à double technologie offre une fiabilité extrême pour le contrôle de l'éclairage, de la climatisation et d'autres appareils dans la pièce.

Principales caractéristiques:

  • Détecteur de présence mural ou au plafond
  • Détection de mouvement à double technologie
  • Support de montage polyvalent à rotation et verrouillageRéglage de la rotation 80° vertical x 60° horizontal
  • Couverture de 110 degrés, 1200 pieds carrés
  • Détection extrêmement précise et fiable
  • Fonctionnement auto-adaptatif contrôlé par microprocesseur
  • Circuit entièrement numérique pour un faible coût et une grande fiabilité
  • Reconnaissance de la lumière ambiante intégrée
  • Interface du système de contrôle via Cresnet[2] ou entrée E/S Versiport
  • Compatible avec EMerge Alliance®
Spécifications techniques
  • Réference unique.crestron-008
  • Famille de produitsLighting & Environment
  • Groupe de produitsSensors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication